Wtyczki, rozgałęźniki, przedłużacze
ROZGAŁĘŹNIK 2X2P+Z - 16 A - PIONOWY - BIAŁO-SZARY
ref. 50638
14,35 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ROZGAŁĘŹNIK 2X2P+Z - 16 A - Z PRZYCISKAMI DO WYPYCHANIA WTYCZEK
ref. 50637
52 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - SZARA- Z PIERŚCIENIEM
ref. 50105
9,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - CZARNA- Z PIERŚCIENIEM
ref. 50107
9,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - BLOKADA WTYCZEK
ref. 50112
61,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
PRZED.4X2P+Z+2XUSB+1XMICROUSB
ref. 50014
141 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - PROSTE WYJŚCIE PRZEWODU.
ref. 50100
6,15 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - BOCZNE WYJŚCIE PRZEWODU.
ref. 50101
6,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - Z PIERŚCIENIEM
ref. 50103
9,75 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA 2P - 16A - CZARNA - GUMOWE WYJŚCIE PRZEWODU
ref. 50181
6,55 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - WSKAŹNIK NAPIĘCIA
ref. 50113
51,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
ref. 50115
15,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
Rozgałęźnik gumowy 2x2P+Z - 16 A - zatyczki IP44
ref. 50470
60 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWE - BIAŁE - PROSTE WYJŚCIE PRZEWODU.
ref. 50102
8,25 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA GUMOWA 2P+Z - 16 A - IP55 - IK08 - AUTOZACISKI I DŁAWIK
ref. 50444
60,5 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOŚNE GUMOWE 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE - ZATYCZKA
ref. 50117
28,45 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
ref. 96929
31 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA GUMOWA 2P+Z - 16 A - IP44 - IK08 - ZACISKI ŚRUBOWE
ref. 50114
13,55 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYK.+GNIAZDO.16A 2P+Z
ref. 50461
25,8 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 
WTYCZKA 2P - 2.5 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - Z PIERŚCIENIEM
ref. 50310
6 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia
 

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook