Aparatura modułowa i pomiarowa
Kompletna oferta modułowych aparatów zabezpieczających, łączeniowych, sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz urządzeń pozwalających na pomiar i nadzór instalacji elektrycznej. W ofercie znajdują się między innymi najnowsze generacje dobrze znanych i cenionych przez instalatorów wyłączników nadprądowych S 300 i wyłączników różnicowoprądowych P 300 serii TX³ i DX³, ograniczniki przepięć ON 300, rozłączniki izolacyjne FR 300, styczniki modułowe SM 300 i SM 400, LED-owe lampki modułowe L 400 oraz liczniki energii z certyfikatem MID, analizatory sieci EMDX3 i innowacyjny system zarządzania energią w rozdzielnicy i poza nią – EMS CX3.
Najnowsza generacja dobrze znanych aparatów S 300 i P 300, zaprojektowanych aby spełniać wymagania nowoczesnych instalacji mieszkaniowych, komercyjnych, biur, budynków użyteczności publicznej. Kompletna oferta w skład której wchodzą wyłączniki nadprądowe oraz różnicowoprądowe, uzupełniona o różnorodne wyposażenie pomocnicze gwarantuje bezpieczeństwo, wytrzymałość i wysoką jakość instalacji elektrycznej. Nowoczesna konstrukcja aparatów serii TX³ pomaga zaoszczędzić czas na każdym etapie projektu dzięki łatwemu montażowi, oprzewodowaniu i obsłudze. Nowa konstrukcja dolnego zaczepu montażowego umożliwia niezależne wypięcie aparatu bez demontażu sąsiednich urządzeń połączonych szyną łączeniową w jednym rzędzie. W ofercie znajdują się:
- wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 TX³
- wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX³
Idealne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego. Zakres oferty spełnia najistotniejsze wymagania instalacji elektrycznych.
Oferta dedykowana dla instalacji, w których potrzebna jest większa niż standardowa zdolność zwarciowa oraz zapewnienie ciągłości zasilania (np. duże obiekty przemysłowe, serwerownie, szpitale itp.). Aparaty serii DX³ współpracują z Systemem Optymalnego Rozdziału Energii HX³ do 125 A, który umożliwia ich bezprzewodowe przyłączanie do instalacji elektrycznej. W ofercie znajdują się:
- wyłączniki nadprądowe S 300 i S 310 DX³
- wyłączniki nadprądowe S 320 DX³ – wysoka zdolność zwarciowa
- wyłączniki różnicowoprądowe P 300 DX³
- wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
- bloki różnicowoprądowe PR 300 DX³
- wyłączniki silnikowe M 250
- rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami R 300
- podstawy i wkładki bezpiecznikowe
- ograniczniki przepięć ON 300
- rozłączniki izolacyjne FR 300, FRX 300, FRX 400,
- przełączniki,
- łączniki przyciskowe LP 400,
- lampki sygnalizacyjne L 300 i L 400,
- dzwonki i brzęczyki.
- styczniki SM 300 i SM 400,
- przekaźniki bistabilne PB 400,
- programatory i przekaźniki czasowe,
- wyłączniki schodowe i zmierzchowe,
- regulatory natężenia oświetlenia.
Oferta modułowych zasilaczy AC, impulsowych DC oraz transformatorów (dzwonkowych i bezpieczeństwa) obniżających napięcie zasilania do wartości bezpiecznej. Wykorzystywane do zasilania odwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych, czujników, dzwonków, brzęczyków, domofonów itp.
Oferta aparatury pomiarowej, w skład której wchodzą: innowacyjny i uniwersalny system zarządzania energią EMS CX3, standardowe liczniki energii elektrycznej z certyfikatem MID, analizatory sieci EMDX3 oraz urządzenia komunikacji, oprogramowanie i serwery sieciowe pozwalające na lokalny lub zdalny monitoring i sterowanie instalacją elektryczną. W ofercie znajdują się także mierniki wielkości elektrycznych (analogowe i cyfrowe), przełączniki pomiarowe oraz przekładniki prądowe.