Listwy i kanały kablowe
Listwy i kanały kablowe umożliwiają łatwe i szybkie doprowadzenie zasilania i mediów teleinformatycznych do stanowiska pracy oraz wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Dzięki zastosowaniu odpowiednich przegród separujących różne rodzaje instalacji mogą być prowadzone w jednym kanale lub listwie. Szeroki asortyment akcesoriów i rozmiarów listew pozwala na spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Kategorie produktów dostępne w tym dziale
Listwy LN ECO z taśmą samoprzylepną
Jest to standardowa seria listew LN ECO wyposażona jednak w taśmy samoprzylepne znacznie ułatwiające i przyspieszające montaż. Występują w kolorze białym matowym który pozwala poprowadzić instalację w sposób dyskretny i estetyczny. Seria LN ECO współpracuje z osprzętem natynkowym FORIX dzięki specjalnym adapterom maskującym miejsce połączenia listwy z puszką osprzętu.
Kanały kablowe DLP
Wysoka estetyka oraz szybkość montażu zapewniona m.in. przez elastyczną pokrywę to jedne z wielu zalet kanałów DLP. Kanały DLP to idealne rozwiązanie przy renowacji, adaptacji i przebudowie pomieszczeń. Zastosowanie wewnętrznych i zewnętrznych narożników o regulowanych kątach pozwala na dopasowanie instalacji do kształtu pomieszczenia.
Listwy DLPlus
Listwy DLPlus są odpowiednie do stosowania w mieszkaniach i domach. Układane przewody wewnątrz listwy blokowane są przed wypadnięciem poprzez dodatkowe ścianki. Funkcjonalne odgałęzienia pozwalają na doprowadzenie zasilania do takich odbiorników jak: grzejniki elektryczne, klimatyzatory i kominki elektryczne. Materiał, z którego wykonane są listwy DLPlus posiada wysoki współczynnik izolacyjności elektrycznej.
Listwy KIO 45
Główną zaletą KIO 45 jest możliwość montażu osprzętu Mosaic bezpośrednio w listwie, bez używania uchwytów i narzędzi. Dodatkowo, są one kompatybilne z popularnymi akcesoriami łączeniowymi z oferty KIO, co pozwala na zastosowanie dwóch typów listew w jednej instalacji. Bezpośredni, zatrzaskowy montaż osprzętu w listwach KIO 45 zapewnia oszczędność czasu i kosztów instalacji. Produkty wykonane są z materiałów w 100% przetwarzalnych.
Listwy KIO Polam Suwałki
Listwy kablowe KIO Polam Suwałki obecne są na polskim rynku już od 1996 roku. Wszystkie rozmiary listew są kompatybilne z osprzętem Mosaic. Stosując dedykowane akcesoria można instalować w nich również osprzęt serii: Celiane, Sistena Life, Valena, Niloe oraz Cariva.
Listwy KI Polam Suwałki
KI Polam Suwałki to profesjonalne rozwiązania listew naściennych do każdego typu instalacji. Idealnie nadają się do montażu nie tylko w ciągach komunikacyjnych budynków mieszkalnych ale również w szkołach i biurach. Dzięki mocnym połączeniom zatrzaskowym pokrywa przylega do podstawy chroniąc przewody.
Listwy LN Polam Suwałki
Listwy LN to ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do prowadzenia przewodów w małych instalacjach. Doskonale nadają się do modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej np. w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Listwy LN ECO
Listwy LN ECO to nowa linia mini listew naściennych w dobrych cenach. Pełna gama akcesoriów wykończeniowych oraz biały matowy kolor pozwalają poprowadzić instalację w uporządkowany i dyskretny sposób. Listwy LN ECO współpracują z osprzętem natynkowym FORIX dzięki specjalnym adapterom maskującym miejsce połączenia listwy z puszką osprzętu.
Kanały kablowe DLP Black
Nowoczesne wykończenie, czarny kolor RAL 9017, pełna gama akcesoriów wykończeniowych oraz gniazda zasilające i RJ45 w kolorze czarnym to cechy, które sprawiają, że kanały DLP Black znakomicie sprawdzą się do prowadzenia instalacji w sklepach, salonach sprzedaży, kinach, teatrach a także w biurach. Kanały dostarczane są z pokrywą szerokości 45mm. Gniazda osprzętu Mosaic instalowane są bezpośrednio w kanale bez dodatkowych uchwytów.