Rozdzielnice, obudowy i szafy

Bogata oferta rozdzielnic, szaf i obudów dla budownictwa: mieszkaniowego, komercyjnego lub przemysłowego.
Rozdzielnice XL³ S do 4000 A

System rozdzielnic XL³ S obejmuje 2 serie podzielone ze względu na dopuszczalny prąd znamionowy aparatu głównego:

  • XL3 S 160
  • XL3 S 630
  • XL3 S 4000

W nazwie występuje wartość prądu znamionowego głównego wyłącznika. Rozdzielnice dostępne są w wykonaniu metalowym o stopniu ochrony IP 30 (bez drzwi), IP 40 (z drzwiami)i IP 43 z drzwiami i uszczelką.

 

 
Rozdzielnice XL³ do 4000 A
System rozdzielnic XL³ został podzielony na 5 grup:
  • XL³ 125,
  • XL³ 160,
  • XL³ 400,
  • XL³ 800,
  • XL³ 4000.
W nazwie występuje wartość prądu znamionowego głównego wyłącznika. W zależności od grupy rozdzielnic dostępne są wykonania : izolacyjne, metalowe, o stopniu ochrony IP 30 oraz IP 55.
Rozdzielnice modułowe wnękowe
Oferta modułowych rozdzielnic wnękowych od 1-rzędowych o 4 modułach w rzędzie do 8-rzędowych o 36 modułach w rzędzie, do stosowania zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i komercyjnym. Wysoka jakość i estetyka wykończenia oraz szybki i wygodny montaż to jedne z wielu zalet rozdzielnic Legrand. W ofercie znajdują się:
  • rozdzielnice Practibox S od 4 do 22 modułów w rzędzie,
  • rozdzielnice RWN o 12 modułach w rzędzie,
  • rozdzielnice Practibox³ od 8 do 18 modułów w rzędzie,
  • rozdzielnice XL³ S 160 o 24 lub 36 modułach w rzędzie,
  • rozdzielnice XL³ 160 o 24 modułach w rzędzie.
Rozdzielnice modułowe naścienne

Oferta modułowych rozdzielnic naściennych od 1-rzędowych o 4 modułach do 8-rzędowych o 36 modułach w rzędzie, do stosowania zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i komercyjnym. Wysoka jakość i estetyka wykończenia oraz szybki i wygodny montaż to jedne z wielu zalet rozdzielnic Legrand. W ofercie znajdują się:

  • rozdzielnice Practibox S od 4 do 22 modułów w rzędzie,
  • obudowy S jednorzędowe od 2 do 8 modułów,
  • rozdzielnice Drivia o 13 modułach w rzędzie,
  • rozdzielnice XL3 125 o 18 modułach w rzędzie,
  • rozdzielnice XL3 S 160 o 24 lub 36  modułach w rzędzie,
  • rozdzielnice XL3 160 o 24 modułach w rzędzie,
  • rozdzielnice hermetyczne RN65 o stopniu IP65.
Szafy i szafki przemysłowe
Altis, Marina i Atlantic to szeroka oferta szafek i obudów do zastosowania w wielu rozwiązaniach technicznych. Możliwość wyboru obudowy wykonanej z różnego materiału (poliester, metal lub stal nierdzewna) pozwala na ich użytkowanie w każdym, nawet najbardziej niekorzystnym środowisku. Obudowy dostępne są w wersjach ze stopniem ochrony IP55 lub IP66.
Akcesoria do okablowania szaf
Złączki elektroinstalacyjne, wyposażenie do prowadzenia i znakowania przewodów, przepusty kablowe stanowią fragment oferty handlowej Legrand skierowanej do przemysłu, budownictwa oraz producentów maszyn i urządzeń.
Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne oraz łączniki krzywkowe są integralnym elementem wyposażenia zarówno rozdzielnic niskiego napięcia jak i szaf przemysłowych. Dzięki modułowej budowie, pozwalają na szybką i łatwą instalację bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi.