System zasilania gwarantowanego UPS

Niezawodne zasilacze UPS o zakresie mocy od 0,6 kVA do 120kVA pozwalają na uzyskanie sprawności energetycznej rzędu 95%, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat i zwiększeniu oszczędności. Szeroka gama zasilaczy pozwala na wybór optymalnego rozwiązania w zależności od potrzeb instalacji i systemu.  Przeznaczona zarówno do obiektów typu Data Center jak i budownictwa jednorodzinnego.
Zasilacze modułowe
Modułowa budowa UPS pozwala na zwiększenie mocy lub czasu podtrzymania zasilania, a beznarzędziowa instalacja modułów gwarantuje maksymalną redundancje, niskie koszty utrzymania, trwałość i oszczędność miejsca. W przypadku awarii jednego z modułów, redundancja gwarantuje nieprzerwaną ciągłość zasilania. Rozdział mocy odbywa się dzięki równoległej pracy modułów na każdej z faz.

Modułowe UPSy zbudowane są w oparciu o technologię (VFI) podwójnej konwersji on-line:
  • MegaLine zakres mocy od 1,25 kVA do 10 kVA,
  • MegaLine Rack zakres mocy od 1,25 kVA do 5 kVA,
  • TRIMOD zakres mocy od 10 kVA do 60 kVA,
  • ARCHIMOD zakres mocy od 20 KVA do 120 kVA.
Zasilacze konwencjonalne
Zasilacze UPS o mocach do 10 kVA gwarantują bezpieczne i niezawodne i precyzyjne zasilanie. Czytelny wyświetlacz pozwala na proste i intuicyjne zarządzanie zasilaczem dla osiągnięcia najlepszych parametrów energii i maksymalnej wydajności. Konwencjonalne UPSy dostępne są w wersji Rack 19” i w wersji Tower.
  • DAKER DK zakres mocy od 1 kVA do 10 kVA,
  • DHEA zakres mocy od 1 kVA do 1,5 kVA,
  • WHAD zakres mocy od 0,8 kVA do 6 kVA.
Zasilacze Line interactive
Zasilacze UPS line interactive do 3 kVA dzięki niewielkim wymiarom mogą być stosowane do zasilania stacji roboczych PC oraz innych urządzeń biurowych takich jak drukarki, skanery. UPSy te to typowe urządzenia Plug & Play dzięki czemu są łatwe w instalacji i uruchomieniu. Wyposażone w elektroniczny stabilizator, diody sygnalizujące oraz zabezpieczenie linii telefonicznej, zapewniają całkowitą i niezawodną ochronę podłączonych urządzeń.
  • Keor Multiplug zakres mocy od 0,6kVA do 0,8kVA
  • Keor SP zakres mocy od 0,6kVA do 2kVA
  • Niky S zakres mocy od 1 kVA do 3 kVA